
calcActive())">
TeSys Deca - auxiliary contact - 1 NO + 1 NC (fault)
GVAD0110
THB 941.60
THB 480.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GVAD0110
TeSys Deca - auxiliary contact - 1 NO + 1 NC (fault)
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys Deca - auxiliary contact - 1 NO + 1 NC (fault)
THB 941.60
THB 480.00
คำอธิบาย
TeSys GV auxiliary contact block, for motor circuit breakers GV2 and GV3. 1NC fault signaling contact + 1NO instantaneous auxiliary contact. Instantaneous auxiliary contact rated for operation up to 6A/690V AC and 6A/240V DC. Fault signaling contact rated for operation up to 2A/240V AC and 1A/60V DC. To be installed on left-hand side of the circuit breaker (1 block mounting maximum), connection by screw clamp terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GVAD0110 |
ประเภทสินค้า | auxiliary contact block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 47.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.7 x 1.5 x 6.6 cm |