
calcActive())">
TeSys D - suppressor module - varistor - 110...250 V AC
LAD4VU
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAD4VU
TeSys D - suppressor module - varistor - 110...250 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys D suppressor module, for LC1D09-D38, LC1DT20-DT40 contactors and CAD control relays. To be used with 110-250V AC control circuit voltage, it provides a varistor protection limiting the transient voltage to 2 Uc max. Clip-on side mounting, overall size of the contactor is unchanged. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAD4VU |
ประเภทสินค้า | suppressor module |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 14.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.1 x 4 x 10 cm |