
calcActive())">
Terminal shields, EasyPact EZC100, EasyPact CVS100BS, 60 mm depth, 3 poles, set of 2
EZATSHD3P
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZATSHD3P
Terminal shields, EasyPact EZC100, EasyPact CVS100BS, 60 mm depth, 3 poles, set of 2
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This is an insulation accessory that protects against direct contact with power circuit for 3 poles EasyPact EZC 100. It is used with front cable or isolated busbar connections. It can be mounted upstream and downstream of the device. It allows to reach the clearance distance requested by IEC 60947-2 standard. The depth is 60mm. It provides IP20 degree of protection and IK07 mechanical impact protection.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | EZATSHD3P |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | MCCB Terminal Shield |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.087 kg |
ชนิดของสินค้า | Accessories |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.1 x 1.2 x 0.6 cm |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
Product Datasheet
Catalogue
,poles_description=3P,product_category=Accessories,p_num=EZATSHD3P,p_type=MCCB Terminal Shield,sm2_enable_returns=Yes,sm2_part_number=EZATSHD3P,sm2_pincode_group=Thailand,sm2_product_mfc_enabled=1,sm2_product_mfc_quantity=0,sm2_qty_enable_disable=0,sm2_recommendation_score=1,sm2_sproduct_custom_sort_order=0