
calcActive())">
terminal shield สำหรับ Acti9 2 โพล - 36 มม. - for iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA
A9A26976
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9A26976
terminal shield สำหรับ Acti9 2 โพล - 36 มม. - for iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti 9 insulation accessory is a set of 2 terminal shield
- Suitable for 2P Circuit protection
- This accessory is compatible with Acti 9 iC60, iSW, iKQ, iID, iID40, iSW-NA, Reflex iC60, ARA, and RCA
- Device location in product is top or bottom, and mounting mode is by clips
- This product is compliant with EN/IEC 61008-1
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9A26976 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iC60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 46 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10.5 x 8 x 4 cm |