![terminal shield สำหรับ Acti9 1 โพล - 18 มม.- for iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA main product photo](https://eshop-th.se.com/media/catalog/product/cache/d1884bbf8daa0d9450b804197757b60e/a/9/a9a26975_1.jpg)
terminal shield สำหรับ Acti9 1 โพล - 18 มม.- for iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA
คำอธิบาย
- This Acti 9 insulation accessory is a set of 2 terminal shield
- Suitable for 1P Circuit protection
- This accessory is compatible with Acti 9 iC60, iSW, iKQ, Reflex iC60, ARA, and RCA
- Device location in product is top or bottom, and mounting mode is by clips
- This product is compliant with EN/IEC 61008-1
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9A26975 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iC60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 32 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.4 x 12.3 x 2.7 cm |