
calcActive())">
Terminal block, TeSys Deca, Everlink BTR screw connectors, 3P, for contactors LC1D40A-D80A
LAD96560
THB 695.50
THB 355.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAD96560
Terminal block, TeSys Deca, Everlink BTR screw connectors, 3P, for contactors LC1D40A-D80A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Terminal block, TeSys Deca, Everlink BTR screw connectors, 3P, for contactors LC1D40A-D80A
THB 695.50
THB 355.00
คำอธิบาย
TeSys D terminal block, for mounting on LRD3xx, LR3D3xx thermal overload relays or as replacement part, for 3-pole contactors LC1D40A-D80A. It provides connection by EverLink BTR screw terminals. It ensures an IP20 protection on front. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAD96560 |
ประเภทสินค้า | terminal block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 86.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.8 x 6.2 x 5.5 cm |