
calcActive())">
เต้ารับโทรศัพท์ 6 ขา 4 สาย พร้อมม่านนิรภัย
M3T1RJ4M_WE
THB 171.20
THB 130.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T1RJ4M_WE
เต้ารับโทรศัพท์ 6 ขา 4 สาย พร้อมม่านนิรภัย
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับโทรศัพท์ 6 ขา 4 สาย พร้อมม่านนิรภัย
THB 171.20
THB 130.00
คำอธิบาย
M3T1RJ4M_WE is a Schneider Electric AvatarOn telephone socket for communication. It is 69.3 mm in width, 23.1 mm in height, 32.9 mm in depth. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. Designed with a shutter, this telephone socket is dedicated to protecting your safety. Being made of PC (polycarbonate), brass material, this telephone socket is quite reliable and resistant. Also, being environment-friendly, this device reached UV resistant. By satisfying the IEC 60670-1 standard, The IP rating of this device is IP20. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. And it is mercury free AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T1RJ4M_WE |
ประเภทสินค้า | Telephone Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 16.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 32.9 x 69.3 x 23.1 mm |
Pincode Group | Thailand |