
calcActive())">
เต้ารับโทรศัพท์ ขนาด 1 ช่อง
8431SRJ4H_WE
THB 247.00
THB 188.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

8431SRJ4H_WE
เต้ารับโทรศัพท์ ขนาด 1 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับโทรศัพท์ ขนาด 1 ช่อง
THB 247.00
THB 188.00
คำอธิบาย
Telephone Outlet with Shutter 1M Sized Module, Horizontal, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 8431SRJ4H_WE |
ประเภทสินค้า | Telephone Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 14.5 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 30.4 x 23.2 x 46 mm |
Pincode Group | Thailand |