
calcActive())">
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, mounting kit, Ø 3.2 mm, L 10.5 m
XY2CZ9310
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XY2CZ9310
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, mounting kit, Ø 3.2 mm, L 10.5 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This kit is dedicated to an easy mounting of Preventa XY2CJ and XY2CH emergency stop rope pull switches. It includes one 10.5m galvanized cable with red sheath diameter 3.2mm, one clamp cable grip and one end spring.
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 413.0 g |
---|---|
Show Accessory | ไม่ใช่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XY2C |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 413.0 g |