
calcActive())">
Radio frequency identification XG, Modbus shielded cable, M12 male connector, M12 female connector, IP67, 5 m
TCSMCN1M1F5
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

TCSMCN1M1F5
Radio frequency identification XG, Modbus shielded cable, M12 male connector, M12 female connector, IP67, 5 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XG range is, an offer of RFID readers/antennas and tags. This XG accessory is a shielded black Modbus cable IP 67 with 1 M12 straight female connector and 1 M12 straight male connector. The TCSMCN1M1F5 cable is intended for RS 485 connection between a compact smart antenna and a tap-off box or between 2 TCSAMT31FP tap-off boxes. This A-coded connector is a IP67 rated product (protection degree). This shielded connector features a 5m cable. It weighs 0.2705kg. The XG range offers a wide line of industrial RFID systems from smart antennas with integrated controller and electronic tags. The RFID XG line brings simplicity to 13.56MHz RFID systems.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | TCSMCN1M1F5 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XCC |