
calcActive())">
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัยและสวิตช์ควบคุม 16 แอมป์ 250 โวลต์
M3T_SIS_WE
THB 294.25
THB 223.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T_SIS_WE
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัยและสวิตช์ควบคุม 16 แอมป์ 250 โวลต์
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมม่านนิรภัยและสวิตช์ควบคุม 16 แอมป์ 250 โวลต์
THB 294.25
THB 223.00
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn switched socket M3T_SIS_WE is a complete product in color white and with 2 gangs. This device is a 1-way switched socket. And it is universal standard. And its rated current is 16A. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. Its fixing mode is by 2 screws. Besides, the IP rating of this device is IP20. What's more, it well satisfied the standard of IEC 60884-2-3. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. Being made of polycarbonate material, this switched socket is quite reliable and resistant. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T_SIS_WE |
ประเภทสินค้า | Switched Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 118.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 30.3 x 120 x 70 mm |
Pincode Group | Thailand |