iSW สวิตซ์ Acti9 4โพล 40A 415V

A9S65440
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

  • This Acti9 iSW is a modular and reliable switch disconnector
  • it is a 4P, rated current is 40A, and operating voltage is 415VAC
  • Electrical endurance goes up to 15000 cycles, and Mechanical endurance goes up to 20000 cycles
  • The operating temperature is -25°C to +60°C
  • The storage temperature is -40°C to +85°C
  • The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure
  • It is DIN rail mountable
  • The width in 9mm pitches is 8
  • The dimensions are (W) 72mm x (H) 85mm x (D) 73mm
  • This switch disconnector is used for control and isolation
  • This product is compliant with EN/IEC 60947-3

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9S65440
ประเภทการควบคุม Toggle
Mô tả đầu cực 4P
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Switch disconnector
ประเภทสินค้า Acti 9 iSW & SW
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
Wire Stripping Limit 9 mm
ความทนทานทางกล 20000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 15000 cycles
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 336 g
ชื่อสินค้าโดยย่อ iSW
การใช้งานสินค้า Control, Isolation
ค่าพิกัดกระแส 25kA
ชนิดของสินค้า Acti9 Switch Disconnectors
กลุ่มสินค้า Acti 9 iSW & SW
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 9.3 x 7.5 x 7 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว