iSW สวิตซ์ Acti9 3โพล 40A 415V

A9S65340

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

  • This Acti9 iSW is a modular and reliable switch disconnector
  • it is a 3P, rated current is 40A, and operating voltage is 415VAC
  • Electrical endurance goes up to 15000 cycles, and Mechanical endurance goes up to 20000 cycles
  • The operating temperature is -25°C to +60°C
  • The storage temperature is -40°C to +85°C
  • The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure
  • It is DIN rail mountable
  • The width in 9mm pitches is 6
  • The dimensions are (W) 54mm x (H) 85mm x (D) 73mm
  • This switch disconnector is used for control and isolation
  • This product is compliant with EN/IEC 60947-3

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Switch disconnector iSW - 3P - 63 A - 415 V
A9S65363

สินค้าหมด

Acti9 - comb busbar - 3L - 18 mm pitch - 12 modules - 100A
A9XPH312

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 813.20
THB 524.00
อุปกรณ์เสริม 1 ท่อนใส่เบรกเกอร์ Acti9 3โพล ได้ 8ตัว
A9XPH324

check-small มีสินค้า

K.P.T. Machinery
SQD Power
Price starting from
THB 1,765.50
THB 1,142.00
terminal shield - 1 pole - 18 mm - for iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA
A9A26975

สินค้าหมด

terminal shield - 2 poles - 36 mm - for iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA
A9A26976

สินค้าหมด

spacer, Acti9, set of 5, 9 mm pitch, white
A9A27062

สินค้าหมด

padlocking device, Acti9, set of 10
A9A26970

สินค้าหมด

Rotary handle - for iC60 - black handle
A9A27005

สินค้าหมด