iSW สวิตซ์ Acti9 1โพล 40A 240V

A9S65140

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

  • This Acti9 iSW is a modular and reliable switch disconnector
  • it is a 1P, rated current is 40A, and operating voltage is 240VAC
  • Electrical endurance goes up to 15000 cycles, and Mechanical endurance goes up to 20000 cycles
  • The operating temperature is -25°C to +60°C
  • The storage temperature is -40°C to +85°C
  • The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure
  • It is DIN rail mountable
  • The width in 9mm pitches is 2
  • The dimensions are (W) 18mm x (H) 85mm x (D) 73mm
  • This switch disconnector is used for control and isolation
  • This product is compliant with EN/IEC 60947-3

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Acti9 ท่อนใส่เบรกเกอร์ Acti9 1 โพล 12 โมดูล 100A
A9XPH112

check-small มีสินค้า

K.P.T. Machinery
SQD Power
Price starting from
THB 492.20
THB 319.00
Acti9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 24 modules - 100A
A9XPH124

สินค้าหมด

terminal shield - 1 pole - 18 mm - for iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA
A9A26975

สินค้าหมด

spacer, Acti9, set of 5, 9 mm pitch, white
A9A27062

สินค้าหมด

padlocking device, Acti9, set of 10
A9A26970

สินค้าหมด

Rotary handle - for iC60 - black handle
A9A27005

สินค้าหมด

Rotary handle - for iC60 - red handle
A9A27006

สินค้าหมด

Acti9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 6 modules - 100A
A9XPH106

สินค้าหมด