
calcActive())">
iSW สวิตซ์ Acti9 1โพล 125A 240V
A9S65192
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9S65192
iSW สวิตซ์ Acti9 1โพล 125A 240V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti9 iSW is a modular and reliable switch disconnector
- it is a 1P, rated current is 125A, and operating voltage is 240VAC
- Electrical endurance goes up to 2500 cycles, and Mechanical endurance goes up to 20000 cycles
- The operating temperature is -25°C to +60°C
- The storage temperature is -40°C to +85°C
- The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure
- It is DIN rail mountable
- The width in 9mm pitches is 2
- The dimensions are (W) 18mm x (H) 85mm x (D) 73mm
- This switch disconnector is used for control and isolation
- This product is compliant with EN/IEC 60947-3
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9S65192 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
Mô tả đầu cực | 1P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Switch disconnector |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iSW & SW |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
Wire Stripping Limit | 9 mm |
ความทนทานทางกล | 20000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 2500 cycles |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 85 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | iSW |
การใช้งานสินค้า | Control, Isolation |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Switch Disconnectors |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iSW & SW |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.4 x 7.3 x 1.8 cm |