A9N61690

สวิตซ์ตัดไฟ Acti9 C60NA-DC, photovoltaic, 2P, 50A for 700VDC, 32A for 800VDC and 20A for 1000VDC

1/1
A9N61690

สวิตซ์ตัดไฟ Acti9 C60NA-DC, photovoltaic, 2P, 50A for 700VDC, 32A for 800VDC and 20A for 1000VDC

สินค้าหมด
Commercial Reference
A9N61690
รวมภาษี
  • Acti9 C60H
  • DC, Acti9 C60PV
  • DC
  • Miniature Circuit Breakers for Direct Current circuits protection
  • Miniature Circuit Breakers for Direct Current circuits, offering photovoltaic installation protection
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

สวิตซ์ตัดไฟ Acti9 C60NA-DC, photovoltaic, 2P, 50A for 700VDC, 32A for 800VDC and 20A for 1000VDC

คำอธิบาย

  • This Acti 9 C60NA-DC is a low voltage switch disconnector dedicated to disconnection of the string of photovoltaic modules and the PV inverter
  • It has 2P pole
  • Its rated current is 50A at 700VDC, 32A at 800VDC and 20A at 1000VDC for a DC-21B utilization category
  • It can be mounted on DIN rail for modular installation
  • Its width is 8 modules of 9mm
  • It has an IP40 degree of protection (as per IEC/EN 60529) on its terminals in modular enclosure
  • It is designed to isolate the string of photovoltaic modules and the inverter from the rest of the photovoltaic installation for maintenance operations in complete safety
  • Its fast closing mechanism, independent of the speed of actuation of the toggle, improves its service life
  • The tripping or position indication functions are remotely provided by adding electrical auxiliaries
  • The presence of the green strip guarantees physical opening of the contacts and allows operations to be performed on the downstream circuit in complete safety
  • This product is compliant with IEC/EN 60947-3

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    HDCFD
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    A9N61690
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Acti 9 C60NA-DC, SW60-DC, C120NA-DC
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    572 g
  • ชนิดของสินค้า
    Acti9 Devices for DC Circuits (Direct Currrent)
  • กลุ่มสินค้า
    Acti 9 C60NA-DC, SW60-DC, C120NA-DC
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    13.6 x 7.5 x 8 cm
more specification
less specification