calcActive())">
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
M3T31_2_GY
THB 69.55
THB 53.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T31_2_GY
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
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
สวิตช์สองทาง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ
THB 69.55
THB 53.00
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn switch M3T31_2_GY is a complete product in color grey. This is a 2-way switch with fluorescent lighting. And its rated current is 16AX. It is 23.1 mm in width, 69.3 mm in height, 33 mm in depth, with an embedding depth of 22 mm. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. Besides, the IP rating of this device is IP20. The connection terminals of this switch are screwless type terminals. The switch is made of PC 10 % GF, making it as resistant as possible. It obtained IEC, SNI, TIS certificate as well. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T31_2_GY |
ประเภทสินค้า | Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 22.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 33 x 23.1 x 69.3 mm |
Pincode Group | Thailand |