สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมพรายน้ำ

M3T31_M1F_WE

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Schneider Electric AvatarOn switch M3T31_M1F_WE is a complete product in color white. This is a 1-way switch with fluorescent lighting. And its rated current is 16AX. It is 34.85 mm in width, 69.3 mm in height, 32.7 mm in depth, with an embedding depth of 21.7 mm. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. It reaches IP20 degree of protection too. Its connection terminals are screwless type terminals. The switch is made of PC 10 % GF, making it as resistant as possible. It obtained IEC, TIS certificate as well. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCWD
หมายเลขส่วนประกอบ M3T31_M1F_WE
ประเภทสินค้า Switch
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 28.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า AvatarON A
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 32.7 x 34.85 x 69.3 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว