
calcActive())">
สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง ขนาดใหญ่ ประกอบสำเร็จรูป
A7031F_BK
THB 112.35
THB 85.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A7031F_BK
สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง ขนาดใหญ่ ประกอบสำเร็จรูป
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง ขนาดใหญ่ ประกอบสำเร็จรูป
THB 112.35
THB 85.00
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn switch A7031F_BK is a complete product in color black. This is a 1-way switch with fluorescent lighting. And its rated current is 16AX. It is 120 mm in width, 70 mm in height, 33 mm in depth, with an embedding depth of 22 mm. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. It reaches IP20 degree of protection too. The connection terminals of this switch are screwless type terminals. The switch is made of PC 10 % GF, making it as resistant as possible. It obtained IEC, TIS certificate as well. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A7031F_BK |
ประเภทสินค้า | Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 99.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 33 x 120 x 70 mm |
Pincode Group | Thailand |