A9S60320

iSW สวิตซ์ Acti9 3โพล 20A 415V

1/1
A9S60320

iSW สวิตซ์ Acti9 3โพล 20A 415V

สินค้าหมด
Commercial Reference
A9S60320
รวมภาษี
  • This Acti9 iSW is a modular and reliable switch disconnector
  • Control (opening and closing of circuits under load).
  • Number of pole: 1P,2P,3P,4P
  • Current up to 125A
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

iSW สวิตซ์ Acti9 3โพล 20A 415V

คำอธิบาย

  • This Acti9 iSW is a modular and reliable switch disconnector
  • it is a 3P, rated current is 20A, and operating voltage is 415VAC
  • Electrical endurance goes up to 30000 cycles, and Mechanical endurance goes up to 300000 cycles
  • The operating temperature is -20°C to +50°C
  • The storage temperature is -40°C to +70°C
  • The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure
  • It is DIN rail mountable
  • The width in 9mm pitches is 4
  • The dimensions are (W) 36mm x (H) 77mm x (D) 70mm
  • This switch disconnector is used for control
  • This product is compliant with EN/IEC 60669-2-4

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    HDCFD
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    A9S60320
  • ประเภทการควบคุม
    Toggle
  • Mô tả đầu cực
    3P
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Switch disconnector
  • ประเภทสินค้า
    Acti 9 iSW & SW
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • Wire Stripping Limit
    9 mm
  • ความทนทานทางกล
    300000 cycles
  • ความทนทานทางไฟฟ้า
    30000 cycles
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    118.41 g
  • ชื่อสินค้าโดยย่อ
    iSW
  • การใช้งานสินค้า
    Control
  • ชนิดของสินค้า
    Acti9 Switch Disconnectors
  • กลุ่มสินค้า
    Acti 9 iSW & SW
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    8.5 x 7.5 x 3.5 cm
more specification
less specification