iSW สวิตซ์ Acti9 2โพล 32A 415V

A9S60232

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

  • This Acti9 iSW is a modular and reliable switch disconnector
  • it is a 2P, rated current is 32A, and operating voltage is 415VAC
  • Electrical endurance goes up to 30000 cycles, and Mechanical endurance goes up to 300000 cycles
  • The operating temperature is -20°C to +50°C
  • The storage temperature is -40°C to +70°C
  • The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure
  • It is DIN rail mountable
  • The width in 9mm pitches is 2
  • The dimensions are (W) 18mm x (H) 77mm x (D) 70mm
  • This switch disconnector is used for control
  • This product is compliant with EN/IEC 60669-2-4

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9S60232
ประเภทการควบคุม Toggle
Mô tả đầu cực 2P
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Switch disconnector
ประเภทสินค้า Acti 9 iSW & SW
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
Wire Stripping Limit 9 mm
ความทนทานทางกล 300000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 30000 cycles
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 65 g
ชื่อสินค้าโดยย่อ iSW
การใช้งานสินค้า Control
ชนิดของสินค้า Acti9 Switch Disconnectors
กลุ่มสินค้า Acti 9 iSW & SW
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 7.55 x 1.8 x 7.7 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Switch disconnector iSW - 2P - 40 A - 415 V
A9S65240

สินค้าหมด

distribution connectors for 3 cables - set of 4
19091

สินค้าหมด

distribution connectors for 3 cables - set of 3
19096

สินค้าหมด

Multi9 - spacer - 9 mm white
A9N27062

สินค้าหมด