
calcActive())">
iSW สวิตซ์ Acti9 1โพล 32A 250V
A9S60132
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9S60132
iSW สวิตซ์ Acti9 1โพล 32A 250V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti9 iSW is a modular and reliable switch disconnector
- it is a 1P, rated current is 32A, and operating voltage is 250VAC
- Electrical endurance goes up to 30000 cycles, and Mechanical endurance goes up to 300000 cycles
- The operating temperature is -20°C to +50°C
- The storage temperature is -40°C to +70°C
- The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure
- It is DIN rail mountable
- The width in 9mm pitches is 2
- The dimensions are (W) 18mm x (H) 77mm x (D) 70mm
- This switch disconnector is used for control
- This product is compliant with EN/IEC 60669-2-4
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9S60132 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
Mô tả đầu cực | 1P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Switch disconnector |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iSW & SW |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
Wire Stripping Limit | 9 mm |
ความทนทานทางกล | 300000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 30000 cycles |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 51.75 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | iSW |
การใช้งานสินค้า | Control |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Switch Disconnectors |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iSW & SW |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8 x 7.5 x 2 cm |