
calcActive())">
ฝาครอบ 1 ช่อง พร้อมตะแกรงเหล็ก
A8401SH_WE
THB 62.00
THB 47.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A8401SH_WE
ฝาครอบ 1 ช่อง พร้อมตะแกรงเหล็ก
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ฝาครอบ 1 ช่อง พร้อมตะแกรงเหล็ก
THB 62.00
THB 47.00
คำอธิบาย
Surround and Gridplate for 1M Sized Module, Horizontal, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A8401SH_WE |
ประเภทสินค้า | Cover Frame With Fixing Frame |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 74.6 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 14.8 x 70 x 120 mm |
Pincode Group | Thailand |