เสิร์จ ชนิด 1 โพล 20kA
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
เสิร์จ ชนิด 1 โพล 20kA
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | QOSPD20 |
ประเภทสินค้า | Surge Protection Device |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 453.592 g |
Show Accessory | ไม่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | QO250PSPD |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 61.98 x 18 x 73.5 mm |
Pincode Group | Thailand |