network interface module, Modicon STB, standard, CANopen bus, 1Mbps
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
network interface module, Modicon STB, standard, CANopen bus, 1Mbps
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDPAC |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | STBNCO2212 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Modicon STB |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 128.3 x 40 mm |