
calcActive())">
Standard motor mechanism module MT400/630, ComPacT NSX400/630, 220/240VAC 50/60Hz, 208/277VAC 60Hz
LV432641
THB 33,919.00
THB 25,047.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV432641
Standard motor mechanism module MT400/630, ComPacT NSX400/630, 220/240VAC 50/60Hz, 208/277VAC 60Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Standard motor mechanism module MT400/630, ComPacT NSX400/630, 220/240VAC 50/60Hz, 208/277VAC 60Hz
THB 33,919.00
THB 25,047.00
คำอธิบาย
This is a communicating motor mechanism for Compact NSX 100/160 and PowerPact Multistandard H frame devices that allows automatic device spring-charging. It helps the circuit breaker to feature a high mechanical endurance as well as easy and sure opening or closing operations. It provides a double insulation of the front face and all indications remain visible and accessible. The control voltage of this motor mechanism module is 220VAC to 240VAC 50/60Hz. The consumption is less than 500VA. Padlocking of the device remains possible.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV432641 |
ประเภทสินค้า | motor mechanism |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 3.150 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Compact NSX <630 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19.8 x 17.5 x 17.5 cm |