Solid state modular relay, Harmony, 6A, DIN rail mount, DC swtching, input 4...32V DC, output 1…60V DC
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Solid state modular relay, Harmony, 6A, DIN rail mount, DC swtching, input 4...32V DC, output 1…60V DC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SSM1D26BD |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Solid State Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 11 x 90.3 mm |