
calcActive())">
Discrete I/O extension module, Zelio Logic, 6 I/O, 24 V DC
SR3XT61BD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SR3XT61BD
Discrete I/O extension module, Zelio Logic, 6 I/O, 24 V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of Smart Relay Zelio Logic SR2/SR3, an offer of simple automation systems from 10 to 40 I/Os. This discrete I/O extension module features 6 I/Os and 120 with ladder programming control scheme lines. It is a module with rated supply voltage of 24V DC and cycle time of 6ms to 90ms. It offers 4 resistive discrete inputs with voltage of 24V DC and 2 relay outputs with voltage ranges from 24V to 250V AC and 5V to 30V DC. It is an IP20 and IP40 rated product. It weighs 0.125kg. The main application of this module is industry and building/service sector. This product is certified by C-Tick, GL, UL, CSA and GOST. It meets EN/IEC 60068-2-27 Ea, EN/IEC 61000-4-5, EN/IEC 61000-4-12 and EN/IEC 61000-4-4 standards. Easy to use, Zelio Logic provides a real alternative solutions based on cabled logic or specific cards.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SR3XT61BD |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zelio Logic |