
calcActive())">
Discrete I/O extension module, Zelio Logic, 14 I/O, 24 V DC
SR3XT141BD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SR3XT141BD
Discrete I/O extension module, Zelio Logic, 14 I/O, 24 V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Zelio Logic SR3 discrete I/O extension module smart relays uses a supply voltage of 24V direct current. It has 14 inputs / outputs contact with screw-clamp terminals. It enables simple ladder programming, adapted for non-specialists.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SR3XT141BD |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zelio Logic |