
calcActive())">
Modem communication interface, Zelio Logic, for smart relay
SR2COM01
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SR2COM01
Modem communication interface, Zelio Logic, for smart relay
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This SR2 communication interface has a coil control voltage of 12V-24V DC. It can transfer program, send alarm to e-mail,and send alarm/receive instruction. It monitors or remotes control of machine or installation that operate without personnel. Communication interface allows messages, telephone numbers, and calling. It has flexibility design for space-saving with retractable mounting lug, spring for clip-on.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SR2COM01 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zelio Logic |