
calcActive())">
adaptator for PC USB port link - cable length 1.8 m - 1 male connector
SR2CBL06
THB 9,565.80
THB 5,548.16
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SR2CBL06
adaptator for PC USB port link - cable length 1.8 m - 1 male connector
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
adaptator for PC USB port link - cable length 1.8 m - 1 male connector
THB 9,565.80
THB 5,548.16
คำอธิบาย
This adaptator for PC USB port link is proposed as an accessory of Magelis XBT range. This cable enables application transfer to PC. It is equipped with a 9-way SUB-D connector at one end and 1 male USB type A connector at the other end. It is t is 1.8 meters long.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SR2CBL06 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zelio Logic |