
calcActive())">
SUB D 9 pin PC connecting cable, for smart relay Zelio Logic, 3 m
SR2CBL01
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SR2CBL01
SUB D 9 pin PC connecting cable, for smart relay Zelio Logic, 3 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Zelio Logic Sub-D 9 PC connecting cable allows connection of a Zelio Logic relay to your PC RS232 connector. It complements the use of Zelio Soft 2 programming software. It has 3m long cable for comfortable programming of your Zelio Logic relay, near the cabinet it is installed in.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SR2CBL01 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zelio Logic |