
calcActive())">
Bluetooth interface - for PC/Zelio Logic smart relay
SR2BTC01
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SR2BTC01
Bluetooth interface - for PC/Zelio Logic smart relay
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of Zelio Logic SR2/SR3 range, an offer of communication accessories. This Bluetooth interface is suitable for PC and Zelio Logic smart relay. It supports 10m operating distance. It weighs 0.015kg. It is suitable for use in industry and building/service sector. Smart relays for simple automation systems from 10 to 40 I/Os. Easy to use, Zelio Logic provides a real alternative solutions based on cabled logic or specific cards.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SR2BTC01 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zelio Logic |