
calcActive())">
Compact smart relay, Zelio Logic, 12 I/O, 24 V DC, clock, display
SR2B121BD
THB 15,836.00
THB 10,768.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SR2B121BD
Compact smart relay, Zelio Logic, 12 I/O, 24 V DC, clock, display
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Compact smart relay, Zelio Logic, 12 I/O, 24 V DC, clock, display
THB 15,836.00
THB 10,768.00
คำอธิบาย
This Zelio Logic SR2 compact smart relay / programmable controller uses a supply voltage of 24V direct current. It has 12 inputs / outputs with screw-clamp terminals, has an integrated clock and LCD display. It has compact design, allowing installation on DIN rail. It also offers simple programming, display and diagnosing of malfunctions display and navigation buttons. Its simple ladder programming makes it adapted for non-specialists.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SR2B121BD |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zelio Logic |