
calcActive())">
Compact smart relay, Zelio Logic, 10 I/O, 100...240 V AC, no clock, display
SR2A101FU
THB 13,054.00
THB 8,877.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SR2A101FU
Compact smart relay, Zelio Logic, 10 I/O, 100...240 V AC, no clock, display
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Compact smart relay, Zelio Logic, 10 I/O, 100...240 V AC, no clock, display
THB 13,054.00
THB 8,877.00
คำอธิบาย
This Zelio Logic SR2 compact smart relay / programmable controller uses a supply voltage of 100V to 240V alternating current. It has 10 inputs / outputs with screw-clamp terminals and has an integrated LCD display. It has compact design, allowing installation on DIN rail. It also offers simple programming, display and diagnosing of malfunctions display and navigation buttons. Its simple ladder programming makes it adapted for non-specialists.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SR2A101FU |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zelio Logic |