
calcActive())">
Square D Visismart Main Breaker Load Center - 100A - surface mounted - 42 ways
SDVS3100EZ42G/S
THB 21,828.00
THB 13,215.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SDVS3100EZ42G/S
Square D Visismart Main Breaker Load Center - 100A - surface mounted - 42 ways
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Square D Visismart Main Breaker Load Center - 100A - surface mounted - 42 ways
THB 21,828.00
THB 13,215.00
คำอธิบาย
This Square D Visismart product is a surface distribution load center. It is a 3-phase laod center and It has 42 ways as outgoer. The IP degree of protection is IP4X. It comes with earth and neutral terminal block, plug-on mounting rail, removable front cover, removable gland cable and blanking plate. It contains miniature circuit-breakers (MCB) and residual current circuit breakers with overcurrent protection (RCBO), and an EasyPact circuit-breaker as incomer. The In rated current is 100A.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SDVS3100EZ42G/S |
ประเภทสินค้า | Load Center |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D Load Center (TH) |