
calcActive())">
Square D EL Consumer Unit - surface mounted - with plain door - 4 ways
SDEL14
THB 3,638.00
THB 2,246.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SDEL14
Square D EL Consumer Unit - surface mounted - with plain door - 4 ways
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Square D EL Consumer Unit - surface mounted - with plain door - 4 ways
THB 3,638.00
THB 2,246.00
คำอธิบาย
This Square D EL product is a surface empty consumer unit. It has 1 way as incomer and 4 ways as outgoer. The IP degree of protection is IP4X. It comes with earth and neutral terminal block, plug-on mounting rail, removable gland plates and blanking plate. It is provided with a plain door. The In rated current is 80A.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SDEL14 |
ประเภทสินค้า | Empty Consumer Unit |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D enclosures |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 243 x 213 x 103 mm |
Pincode Group | Thailand |