
calcActive())">
Square D EL Consumer Unit - surface mounted - with plain door - 10 ways
SDEL110
THB 4,601.00
THB 2,768.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SDEL110
Square D EL Consumer Unit - surface mounted - with plain door - 10 ways
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Square D EL Consumer Unit - surface mounted - with plain door - 10 ways
THB 4,601.00
THB 2,768.00
คำอธิบาย
This Square D EL Consumer Unit with plain door 10 ways, up to 100A. This surface mounting comes with the main circuit breaker EasyPact as incomer, earth and neutral terminal blocks. The Square D QO protection range is compatible with the load center. The dimensions are (W) 335mm x (H) 219mm x (D) 107mm. The color of enclosure is White (RAL 9003). The degree of protection is IP4X. This load center is compliant with IEC 60439, TIS 1436-2540 and BS 5486-13.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SDEL110 |
ประเภทสินค้า | Empty Consumer Unit |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D enclosures |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 320 x 213 x 103 mm |
Pincode Group | Thailand |