
calcActive())">
Terminal Lug ขนาดใหญ่ สำหรับสายไฟขนาด 30-50 ตร.มม.
SDALUG50
THB 642.00
THB 198.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SDALUG50
Terminal Lug ขนาดใหญ่ สำหรับสายไฟขนาด 30-50 ตร.มม.
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Terminal Lug ขนาดใหญ่ สำหรับสายไฟขนาด 30-50 ตร.มม.
THB 642.00
THB 198.00
คำอธิบาย
This Sqaure D accessory is a terminal lug. It is used for cable with a cross section up to 50mm?.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | SDALUG50 |
ประเภทสินค้า | Terminal Lug |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D enclosures |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10 x 10 x 10 mm |
Pincode Group | Thailand |