calcActive())">
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์แยก 8+8 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCCB 40A 30mA
S9HCL18X8R40
THB 9,416.00
THB 5,083.00
THB 9,416.00
THB 9,416.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

S9HCL18X8R40
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์แยก 8+8 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCCB 40A 30mA
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
รุ่นคลาสสิค พลัส ดีไซน์ยอดเยี่ยม ทนทาน แข็งแกร่ง ปลอดภัยด้วยการออกแบบ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61439-1,IEC 61439-3 และ มอก. 1436-2540 ระดับการป้องกัน IP4X ระบบการเชื่อมต่อแบบปลั๊กออน (Plug-On) ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันพิเศษ Finger Proof Busbar IP2X ป้องกันการถูกไฟดูด เมื่อมีการสัมผัสโดยตรงกับบัสบาร์ ทนกระแสลัดวงจรได้ถึง 10 kA เหมาะสำหรับการติดตั้งในบ้านพักอาศัย ห้องชุด หรืออาคารพาณ์ชย์ ทุกรูปแบบ — This Square D Classic + product is a surface distribution consumer unit. It has 2 ways as incomer, 2 other ways for a secondary incomer, and 16 ways (8+8) as outgoer. The IP degree of protection is IP4X. It comes with earth and neutral terminal block, plug-on mounting rail, removable front cover and blanking plate. It contains miniature circuit-breakers (MCB), residual current circuit breakers with overcurrent protection (RCBO), residual current circuit-breaker (RCCB) and surge protection device (SPD). The In rated current is 100A.