
calcActive())">
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์แยก 8+4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCCB 40A 30mA
S9HCL18X4R40
THB 8,774.00
THB 4,692.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

S9HCL18X4R40
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์แยก 8+4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCCB 40A 30mA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์แยก 8+4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCCB 40A 30mA
THB 8,774.00
THB 4,692.00
คำอธิบาย
รุ่นคลาสสิค พลัส ดีไซน์ยอดเยี่ยม ทนทาน แข็งแกร่ง ปลอดภัยด้วยการออกแบบ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61439-1,IEC 61439-3 และ มอก. 1436-2540 ระดับการป้องกัน IP4X ระบบการเชื่อมต่อแบบปลั๊กออน (Plug-On) ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันพิเศษ Finger Proof Busbar IP2X ป้องกันการถูกไฟดูด เมื่อมีการสัมผัสโดยตรงกับบัสบาร์ ทนกระแสลัดวงจรได้ถึง 10 kA เหมาะสำหรับการติดตั้งในบ้านพักอาศัย ห้องชุด หรืออาคารพาณ์ชย์ ทุกรูปแบบ — This Square D Classic + product is a surface distribution consumer unit. It has 2 ways as incomer, 2 other ways for a secondary incomer, and 12 ways (8+4) as outgoer. The IP degree of protection is IP4X. It comes with earth and neutral terminal block, plug-on mounting rail, removable front cover and blanking plate. It contains miniature circuit-breakers (MCB), residual current circuit breakers with overcurrent protection (RCBO), residual current circuit-breaker (RCCB) and surge protection device (SPD). The In rated current is 100A.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | S9HCL18X4R40 |
ประเภทสินค้า | Consumer Unit |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 3.75 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D enclosures |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 545 x 213 x 103 mm |
Pincode Group | Thailand |