
calcActive())">
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนลัก 250A 25kA ขนาด 24 ช่อง
QO3-250L24G/SN
THB 15,194.00
THB 8,192.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

QO3-250L24G/SN
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนลัก 250A 25kA ขนาด 24 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนลัก 250A 25kA ขนาด 24 ช่อง
THB 15,194.00
THB 8,192.00
คำอธิบาย
Square D Classic Main Lug Load Center - 250A - surface mounted - 24 ways
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | QO3-250L24G/SN |
ประเภทสินค้า | Load Center |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D Load Center (TH) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 130 x 381 x 605 mm |
Pincode Group | Thailand |