
calcActive())">
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนเบรกเกอร์ 250A 25kA ขนาด 18 ช่อง
QO3-250EZ18G/SN
THB 22,684.00
THB 12,226.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

QO3-250EZ18G/SN
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนเบรกเกอร์ 250A 25kA ขนาด 18 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนเบรกเกอร์ 250A 25kA ขนาด 18 ช่อง
THB 22,684.00
THB 12,226.00
คำอธิบาย
This Square D Classic product is a load center with 18 ways, up to 250A. This surface mounting load center comes with the main circuit breaker EasyPact as incomer, earth and neutral terminal blocks. The Square D QO protection range is compatible with the load center. The dimensions are (W) 381mm x (H) 605mm x (D) 130mm. The color of enclosure is blue grey. The degree of protection is IP4X. This load center is compliant with IEC 60439, TIS 1436-2540 and BS 5486-13.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | QO3-250EZ18G/SN |
ประเภทสินค้า | Load Center |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D Load Center (TH) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 130 x 381 x 605 mm |
Pincode Group | Thailand |