
calcActive())">
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนเบรกเกอร์ 250A 25kA ขนาด 12 ช่อง
QO3-250EZ12G/SN
THB 21,507.00
THB 11,605.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

QO3-250EZ12G/SN
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนเบรกเกอร์ 250A 25kA ขนาด 12 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนเบรกเกอร์ 250A 25kA ขนาด 12 ช่อง
THB 21,507.00
THB 11,605.00
คำอธิบาย
This Square D Classic product is a surface distribution load center. It is a 3-phase laod center and It has 12 ways as outgoer. The IP degree of protection is IP4X. It comes with earth and neutral terminal block, plug-on mounting rail, removable front cover, removable gland cable and blanking plate. It contains miniature circuit-breakers (MCB) and residual current circuit breakers with overcurrent protection (RCBO). The In rated current is 250A.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | QO3-250EZ12G/SN |
ประเภทสินค้า | Load Center |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D Load Center (TH) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 130 x 381 x 455 mm |
Pincode Group | Thailand |