ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนเบรกเกอร์ 100A 25kA ขนาด 18 ช่อง
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
ตู้โหลดเซ็นเตอร์ แบบ เมนเบรกเกอร์ 100A 25kA ขนาด 18 ช่อง
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | QO3-100EZ18G/SN |
ประเภทสินค้า | Load Center |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D Load Center (TH) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 130 x 381 x 605 mm |
Pincode Group | Thailand |