ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์เดี่ยว 18 ช่อง

S9HCL118

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

รุ่นคลาสสิค พลัส ดีไซน์ยอดเยี่ยม ทนทาน แข็งแกร่ง ปลอดภัยด้วยการออกแบบ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61439-1,IEC 61439-3 และ มอก. 1436-2540 ระดับการป้องกัน IP4X ระบบการเชื่อมต่อแบบปลั๊กออน (Plug-On) ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันพิเศษ Finger Proof Busbar IP2X ป้องกันการถูกไฟดูด เมื่อมีการสัมผัสโดยตรงกับบัสบาร์ ทนกระแสลัดวงจรได้ถึง 10 kA เหมาะสำหรับการติดตั้งในบ้านพักอาศัย ห้องชุด หรืออาคารพาณ์ชย์ ทุกรูปแบบ — This Square D Classic+ Consumer Unit with 18 ways, up to 100A. This surface mounting comes with the main circuit breaker EasyPact as incomer, earth and neutral terminal blocks. The Square D QO protection range is compatible with the load center. The dimensions are (W) 540mm x (H) 206mm x (D) 102mm. The color of enclosure is White (RAL 9003). The degree of protection is IP4X. This load center is compliant with IEC 60439, TIS 1436-2540 and BS 5486-13.

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ S9HCL118
ประเภทสินค้า Consumer Unit
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 3.65 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Square D enclosures
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 545 x 213 x 103 mm
Pincode Group Thailand

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca contactor , 3P(3 NO) , AC-3/AC-3e , <lt/>= 440V, 32A , 380V AC 50/60 Hz coil
LC1D32Q7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,151.60
THB 2,118.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN02

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 652.70
THB 333.00
Pre assembled and pre cabled indicator bank- Harmony XVM- with buzzer + 3 illuminated units- 45mm- 230V AC
XVMM2RAGSSB

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 2.6...3.7 A - 220 V AC coil
LE1M35M710

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,119.50
THB 1,910.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 42VAC 50/60Hz coil
LC1D65AD7

สินค้าหมด