
calcActive())">
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์เดี่ยว 10 ช่อง
S9HCL110
THB 4,494.00
THB 2,420.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

S9HCL110
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์เดี่ยว 10 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์เดี่ยว 10 ช่อง
THB 4,494.00
THB 2,420.00
คำอธิบาย
รุ่นคลาสสิค พลัส ดีไซน์ยอดเยี่ยม ทนทาน แข็งแกร่ง ปลอดภัยด้วยการออกแบบ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61439-1,IEC 61439-3 และ มอก. 1436-2540 ระดับการป้องกัน IP4X ระบบการเชื่อมต่อแบบปลั๊กออน (Plug-On) ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันพิเศษ Finger Proof Busbar IP2X ป้องกันการถูกไฟดูด เมื่อมีการสัมผัสโดยตรงกับบัสบาร์ ทนกระแสลัดวงจรได้ถึง 10 kA เหมาะสำหรับการติดตั้งในบ้านพักอาศัย ห้องชุด หรืออาคารพาณ์ชย์ ทุกรูปแบบ — This Square D Classic+ Consumer Unit with 10 ways, up to 100A. This surface mounting comes with the main circuit breaker EasyPact as incomer, earth and neutral terminal blocks. The Square D QO protection range is compatible with the load center. The dimensions are (W) 315mm x (H) 206mm x (D) 102mm. The color of enclosure is White (RAL 9003). The degree of protection is IP4X. This load center is compliant with IEC 60439, TIS 1436-2540 and BS 5486-13.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | S9HCL110 |
ประเภทสินค้า | Consumer Unit |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.34 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D enclosures |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 320 x 213 x 103 mm |
Pincode Group | Thailand |