
calcActive())">
อุปกรณ์แปลงไฟ 3 เฟส เป็น 1 เฟส
QO3-CON1PH
THB 898.80
THB 475.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

QO3-CON1PH
อุปกรณ์แปลงไฟ 3 เฟส เป็น 1 เฟส
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
อุปกรณ์แปลงไฟ 3 เฟส เป็น 1 เฟส
THB 898.80
THB 475.00
คำอธิบาย
This Square D accessory is an adaptor allowing to convert a 3-phase load center to a 1-phase one. It is compatible with Square D Classic load centers. It is provided with nuts and washers.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | QO3-CON1PH |
ประเภทสินค้า | Adaptor |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D Load Center (TH) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10 x 10 x 10 mm |
Pincode Group | Thailand |