50 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
EasyLogic PM2210, Power & Energy meter, Total Harmonic, LCD display, Pulse, class 1 + Extension Warranty 2 year
METSEPM2210+FSMWAEPM2XXXY2

สินค้าหมด

EasyLogic PM2130, Power & Energy meter, up to the 31st harmonic, LED display, RS485, class 0.5S + Extension Warranty 2 year
METSEPM2130+FSMWAEPM2XXXY2

สินค้าหมด

EasyLogic PM2120, Power & Energy meter, up to the 15th harmonic, LED display, RS485, class 1 + Extension Warranty 2 year
METSEPM2120+FSMWAEPM2XXXY2

สินค้าหมด

EasyLogic PM2110, Power & Energy meter, Total Harmonic, LED display, Pulse, class 1 + Extension Warranty 2 year
METSEPM2110+FSMWAEPM2XXXY2

สินค้าหมด

EasyLogic PM2230, Power & Energy meter, up to the 31st harmonic, LCD display, RS485, class 0.5S + Extension Warranty 1 year
METSEPM2230+FSMWAEPM2XXXY1

สินค้าหมด

EasyLogic PM2220, Power & Energy meter, up to the 15th harmonic, LCD display, RS485, class 1 + Extension Warranty 1 year
METSEPM2220+FSMWAEPM2XXXY1

สินค้าหมด

EasyLogic PM2210, Power & Energy meter, Total Harmonic, LCD display, Pulse, class 1 + Extension Warranty 1 year
METSEPM2210+FSMWAEPM2XXXY1

สินค้าหมด

EasyLogic PM2130, Power & Energy meter, up to the 31st harmonic, LED display, RS485, class 0.5S + Extension Warranty 1 year
METSEPM2130+FSMWAEPM2XXXY1

สินค้าหมด

EasyLogic PM2120, Power & Energy meter, up to the 15th harmonic, LED display, RS485, class 1 + Extension Warranty 1 year
METSEPM2120+FSMWAEPM2XXXY1

สินค้าหมด

EasyLogic PM2110, Power & Energy meter, Total Harmonic, LED display, Pulse, class 1 + Extension Warranty 1 year
METSEPM2110+FSMWAEPM2XXXY1

สินค้าหมด

Advantage basic options (Maintenance service)
FSMASPBASOPT

สินค้าหมด

variable speed drive ATV310, 11 kW, 15 hp, 380...460 V, 3 phase, without filter + Extended Warranty 2 years
ATV310HD11N4E+SRVEW3YDRV25

สินค้าหมด