
calcActive())">
soft starter for asynchronous motor, Altistart 48, 57A, 230...415V, 11...55kW
ATS48D62Q
THB 90,308.00
THB 49,669.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATS48D62Q
soft starter for asynchronous motor, Altistart 48, 57A, 230...415V, 11...55kW
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
soft starter for asynchronous motor, Altistart 48, 57A, 230...415V, 11...55kW
THB 90,308.00
THB 49,669.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 9.246 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altistart 48 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 44.8 x 36.2 x 35.4 cm |